Rola pivotantă 35 mm
Stylea
EAN:
4031582399967
Numărul produsului:
5920UOI035P41 TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o placă pătrată pentru montare ușoară și sig...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o placă pătrată pentru montare ușoară și sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata cu diametrul de 35 mm este construită din poliamidă, identică cu materialul corpului, și este dotată cu un rulment simplu cu tub spacer care asigură o rotație liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 41 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse tipuri de mobilier. Capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg, permițând utilizarea în aplicații cu sarcini importante, în timp ce capacitatea dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță stabilă în condiții de deplasare continuă. Rola pivotantă Stylea este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru orice mediu de lucru sau locuință.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă