Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu bandaj din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și sistemelor AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
9680SEP200P63 CL67
EAN
4031582364613
Număr material S4
990838214
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
110 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Înălțime totală
245 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
6,51 kg
Nume produs
Kappa
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
320 mm
Offset
59 mm
Raza de pivotare
160 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel, grea
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Placă de montaj fixată
Placă de montaj fixată cu șurub și piuliță
Construcție solidă
Placă din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Suprafețe de lungă durată
Galvanizare de înaltă calitate pentru durată lungă de viață în condiții dure
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Căi de rulare duble călite
Două căi de rulare duble, călite, garantează stabilitate excepțională
Funcție flexibilă de blocare
Utilizarea a două sisteme independente de acționare într-o singură rolă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Kappa
9681SEP200P63 CL67

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel, grea, cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și de platformă, precum și sisteme AGV grele.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variante
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Kappa
9688SEP200P63 CL67

Rola fixă Kappa este o soluție de transport industrial robustă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă în diverse aplicații. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, oferind o rezistență structurală excepțională și durabilitate pe termen lung în medii de lucru exigente. Roata, cu un diametru de 200 mm, este construită cu o anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, care asigură o aderență optimă și o amortizare eficientă a șocurilor, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și fiabilă. Corpul roții este realizat din tablă de oțel, grea, conferind o rigiditate și o stabilitate superioare. Dimensiunea totală a rolei este de 245 mm în înălțime, permițând o integrare flexibilă în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 500 kg la 6 km/h și 600 kg la 4 km/h, asigurând performanțe fiabile în operațiuni continue. Rola Kappa este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele, oferind o soluție versatilă și de înaltă performanță pentru transportul industrial.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg