Rola pivotantă 150 mm
Footmaster
Număr comandă:
990800114
EAN:
4031582495256
Numărul produsului:
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și adaptabilă la diferite configurații de echipamente. Roata din componența acestei role pivotante prezintă un diametru de 150 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevabilitate bună și o distribuție echilibrată a sarcinilor în timpul deplasării. Înălțimea totală a rolei pivotante Footmaster este de 200 mm, ceea ce o face potrivită pentru integrarea în diverse sisteme de transport și mobilitate. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role pivotante atinge 630 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, performanță care o recomandă pentru utilizări în condiții de lucru moderat intensive. Footmaster este destinată unei game largi de aplicații, incluzând construcții de mașini, schele de lucru, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport general, băncile de lucru industriale, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea acestei soluții de mobilitate pentru mediile profesionale și de producție.