Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și o integrare ușoară în sistemele existente. Roata din componența acestei role pivotante prezintă un diametru de 150 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevabilitate excelentă și o distribuție uniformă a sarcinii pe suprafețele de lucru. Înălțimea totală a rolei pivotante Footmaster este de 200 mm, ceea ce o face potrivită pentru o gamă largă de configurații de echipamente și mobilier. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role pivotante atinge 630 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, performanță care o recomandă pentru utilizări în condiții de lucru intensiv. Footmaster este ideală pentru construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
EAN
4031582496574
Număr material S4
990800208
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
141 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
630 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
13,95 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
120 mm
Lungime placă
145 mm
Lățimea plăcii
145 mm
Furca
Diametru cupolă
130 mm
Interferență pivotantă
230 mm
Offset
35 mm
Raza de pivotare
115 mm
Roată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
40 mm
Lagăr
Butuc neprelucrat