Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și adaptabilă la diferite configurații de echipamente. Roata din componența acestei role pivotante prezintă un diametru de 150 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevabilitate bună și o distribuție echilibrată a sarcinilor în timpul operării. Înălțimea totală a role pivotante Footmaster este de 215 mm, ceea ce o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport și mobilier industrial. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role pivotante atinge 630 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, performanță care o recomandă pentru utilizări în condiții de lucru exigente. Footmaster este indicată pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții de mașini, schele de lucru, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru industriale, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea acestui produs în medii variate, de la ateliere la depozite și spații comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495188
Număr material S4
990800111
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
141 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
630 kg
Înălțime totală
215 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
15,19 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
120 mm
Lungime placă
145 mm
Lățimea plăcii
145 mm
Furca
Diametru cupolă
128 mm
Interferență pivotantă
230 mm
Offset
35 mm
Raza de pivotare
115 mm
Roată
Benză de rulare
35 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
35 mm
Lagăr
Butuc neprelucrat