Rola pivotantă 150 mm
Linea
EAN:
4031582411522
Numărul produsului:
5940UAP150P52 ral7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa e...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru rotație optimă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 170 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 110 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 220 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă și medicamentoase, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali și cărucioare de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă