Rola pivotantă 150 mm
Agila
EAN:
4031582341874
Numărul produsului:
2470XSP150P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel,...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata are corpul din poliamidă, conductivă electric, și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Montare
Carcasă
Roată
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice