Rola pivotantă 125 mm
Footmaster
Număr comandă:
990800209
EAN:
4031582496581
Numărul produsului:
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și o integrare ușoară în sistemele existente. Roata din componența acestei role pivotante prezintă un diametru de 125 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevabilitate excelentă și o distribuție uniformă a sarcinii pe suprafețele de lucru. Înălțimea totală a rolei pivotante Footmaster este de 175 mm, ceea ce o face potrivită pentru o gamă largă de configurații de echipamente și mobilier. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role pivotante atinge 440 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, garantând performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Footmaster este ideală pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, oferind versatilitate și durabilitate în medii industriale și comerciale exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene