Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și o integrare ușoară în sistemele existente. Roata din componența acestei role pivotante prezintă un diametru de 125 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevră eficientă și o distribuție uniformă a sarcinii pe suprafețele de lucru. Înălțimea totală a rolei pivotante Footmaster este de 175 mm, ceea ce o face potrivită pentru o gamă largă de configurații de montare și spații de lucru. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role pivotante atinge 440 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, performanță care o recomandă pentru utilizări în condiții de lucru moderat intensive. Footmaster este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv construcții de mașini, schele temporare, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru industriale, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea acestei soluții de mobilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495294
Număr material S4
990800104
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
128 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
440 kg
Înălțime totală
175 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
10,68 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
120 mm
Lungime placă
145 mm
Lățimea plăcii
145 mm
Furca
Diametru cupolă
130 mm
Interferență pivotantă
200 mm
Offset
33 mm
Raza de pivotare
100 mm
Roată
Benză de rulare
35 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
35 mm
Lagăr
Butuc neprelucrat