Rola pivotantă 125 mm
Footmaster
Număr comandă:
990800110
EAN:
4031582495171
Numărul produsului:
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind o soluție de mobilitate f...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind o soluție de mobilitate fiabilă și eficientă. Roata este echipată cu un butuc neprelucrat care asigură o montare simplă și flexibilă pe diferite tipuri de structuri și echipamente. Diametrul roții este de 125 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o bună manevabilitate și stabilitate în timpul utilizării. Înălțimea totală a rolei pivotante este de 190 mm, ceea ce permite o integrare ușoară în diverse configurații de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role este de 440 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, garantând performanțe sigure și durabile în condiții de utilizare normală. Footmaster este ideală pentru construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport și băncile de lucru, fiind o alegere versatilă pentru sectoarele industrial și comercial care necesită mobilitate controlată și capacitate de încărcare semnificativă.