Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Delta twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 178 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h sau 600 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9940ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365658
Număr material S4
990837750
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
157 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
750 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare statică
1500 kg
Înălțime totală
178 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
4,86 kg
Nume produs
Delta twin
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
105 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Housing
Culoare
Acoperire transparentă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
136 mm
Interferență pivotantă
253 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
126,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri trafic A (RAL7042)
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Delta twin este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și utilizează rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din aluminiu cu bandaj din poliuretan turnat și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 178 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h și 600 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Rola fixă Delta twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, asigurând durabilitate și stabilitate excepțională în condiții de lucru intensive. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fără întreținere. Înălțimea totală a ansamblului este de 178 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h și 600 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Delta twin este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și utilizează rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din aluminiu cu bandaj din poliuretan turnat și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 178 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h și 600 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Rola fixă Delta twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, asigurând durabilitate și stabilitate excepțională în condiții de lucru intensive. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fără întreținere. Înălțimea totală a ansamblului este de 178 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h și 600 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg