Rola pivotantă 125 mm
Linea
EAN:
4031582382617
Numărul produsului:
5940UAP125R05-32 CC R9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliami...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă, fiind completată cu o prindere pentru cablu integrată fabricată din polietilenă. Roata cu diametrul de 125 mm este realizată din poliuretan injectat și beneficiază de un rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 130 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg, oferind performanțe excelente pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență ridicată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat