Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
Număr material S4
990030774
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Înălțime totală
161 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
1,81 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
235 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
117,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
96 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
50 pe malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Alb natural
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
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Rola fix Alpha este o soluție de transport industrial cu placa dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații exigente în diverse sectoare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, și este echipată cu două curse de mingi pentru o mișcare liniară precisă și controlată. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, montată pe un rulment cu role care garantează rotație fluidă și eficientă. Corpul roții este realizat din poliamidă, material ușor și rezistent la coroziune, contribuind la longevitatea componentei. Înălțimea totală a ansamblului este de 161 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea dinamică atinge 300 kg la o viteză de 4 km/h, parametri care asigură performanță fiabilă în operațiuni continue. Rola Alpha este destinată producătorilor auto OEM, cărucioarele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg