Rola pivotantă 125 mm
Stora
EAN:
4031582365016
Numărul produsului:
2370PJJ125P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Stora este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de o...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Stora este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu role pentru funcționare optimă, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum cărucioare de cumpărături și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Auto-curățare eficientă
Role de coridor cu piste auto-curățabile automat