Rola pivotantă 125 mm
Stora
Număr comandă:
990037538
EAN:
4031582369328
Numărul produsului:
2370PIP125S74
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Stora este un component de rulare destinat cărucioarelor de cumpărături, mobilierului și standurilor de prezentar...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Stora este un component de rulare destinat cărucioarelor de cumpărături, mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine. Fixarea se realizează printr-o tijă filetată cu gât hexagonal superior, nituită, care asigură racordarea rolei la structura suport. Carcasa, din tablă de oțel, medie, include un lagăr de pivotare cu două curse de mingi, care permite rotirea rolei în plan orizontal. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care asigură o rulare stabilă și precisă. Banda de rulare este din cauciuc solid, fără marcaj, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală de gabarit a produsului este de 154 mm, valoare care trebuie luată în considerare la montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar cea dinamică de 100 kg la viteza de deplasare de 3 km/h.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Auto-curățare eficientă
Role de coridor cu piste auto-curățabile automat