Rola pivotantă 125 mm
Stora
EAN:
4031582357646
Numărul produsului:
2340PHP125P30-13
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Stora este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de o...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Stora este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata este realizată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic, antistatic și este montată pe rulment cu bile de precizie, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 157 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum cărucioare de cumpărături și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Auto-curățare eficientă
Role de coridor cu piste auto-curățabile automat