Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment cu role, având un diametru de 108 mm. Înălțimea totală a produsului este de 132 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
Număr material S4
990002498
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Înălțime totală
132 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,81 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
80 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
188 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
94 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
36 mm
Diametru
108 mm
Lățimea corpului
36 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 108 mm
Rola fixă 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale diverse, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și rezistență în medii de lucru exigente. Roata cu diametrul de 108 mm este construită din poliamidă și dispune de un rulment cu role, oferind o mișcare lină și fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 132 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg