Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și adaptabilă la diferite configurații de echipamente. Roata din componența acestei role pivotante prezintă un diametru de 100 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevabilitate excelentă și o distribuție uniformă a sarcinii pe suprafețele de deplasare. Înălțimea totală a rolei pivotante Footmaster este de 150 mm, ceea ce o face potrivită pentru integrarea în diverse sisteme de transport și mobilitate. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role pivotante atinge 310 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, performanță care o recomandă pentru utilizări în construcții de mașini, schele temporare, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport general, băncile de lucru industriale, sisteme AGV grele și sisteme AMR avansate. Designul robust al rolei pivotante Footmaster, combinat cu specificațiile tehnice menționate, garantează fiabilitate și durabilitate în medii de lucru exigente, oferind soluții de mobilitate eficiente pentru o gamă largă de aplicații profesionale și industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495218
Număr material S4
990800106
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
128 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
310 kg
Înălțime totală
150 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
8,45 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
92 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
92 mm
Lungime placă
112 mm
Lățimea plăcii
112 mm
Furca
Diametru cupolă
112 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
30 mm
Lagăr
Butuc neprelucrat