Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind o soluție de mobilitate fiabilă și eficientă. Roata este echipată cu un butuc neprelucrat, care asigură o montare flexibilă și adaptabilă la diferite tipuri de structuri și echipamente. Diametrul roții este de 100 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o echilibru între manevrabilitate și stabilitate în operațiunile zilnice. Înălțimea totală a rolei pivotante este de 160 mm, ceea ce permite o integrare ușoară în diverse configurații de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role este de 310 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, garantând performanțe sigure și durabile în condiții de utilizare normală. Footmaster este ideală pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport și băncile de lucru, oferind versatilitate și fiabilitate în medii industriale și comerciale exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495164
Număr material S4
990800109
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
118 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
310 kg
Înălțime totală
160 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
6,94 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
92 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
92 mm
Lungime placă
112 mm
Lățimea plăcii
112 mm
Furca
Diametru cupolă
104 mm
Interferență pivotantă
168 mm
Offset
30 mm
Raza de pivotare
84 mm
Roată
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
30 mm
Lagăr
Butuc neprelucrat