Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Linea este echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare robustă și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar rulmentul cu bile de precizie integrat în structura pivotantă garantează o rotație fluidă și durabilă în timp. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din poliamidă combinat cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, ceea ce oferă o aderență excelentă și o rezistență sporită la uzură. Rulmentul cu bile de precizie din inoxidabil al roții asigură o funcționare silențioasă și o durată de viață extinsă, chiar și în medii cu cerințe igienice ridicate. Înălțimea totală a rolei este de 120 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea dinamică atinge 120 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații medicale și industriale exigente. Rola Linea este utilizată pe scară largă în cărucioarelor de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioarelor de catering, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, spitale, cărucioarelor de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioarelor de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioarelor profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5940UAC100R05-22 RAL9002
EAN
4031582352672
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Înălțime totală
120 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,82 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
5947UAC100R05-22 RAL9002

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este o componentă destinată utilizării în echipamente medicale, de asistență și mobilier profesional, cu structură ce combină precizia mecanică cu materiale rezistente. Fixarea se realizează printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură un montaj stabil și o transmitere eficientă a sarcinii către carcasă. Carcasa este realizată din poliamidă, material ales pentru rezistența mecanică ridicată și stabilitatea dimensională, iar în interiorul ei se află un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea liberă și controlată a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care asigură funcționarea uniformă și durabilă. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, oferind aderență bună, reducerea zgomotului și protecția suprafețelor de contact, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm, valoare relevantă pentru integrarea în structura echipamentului și pentru calculul gabaritului. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament și alte aplicații profesionale.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea
5941UAC100R05-22 RAL9002

Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată utilizării în sisteme mobile de precizie și echipamente care necesită manevrabilitate ridicată. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, asigurând fixarea sigură și stabilă a rolei în structura echipamentului. Carcasa pivotantă este realizată din poliamidă și găzduiește un rulment cu bile de precizie, care permite rotirea lină a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care reduce frecarea și asigură o rotație fiabilă. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, oferind rezistență la uzură și o rulare silențioasă, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 120 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Rola este potrivită pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate de raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și alte echipamente medicale.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg