Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata prezintă un corp din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o rotire optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 240 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și multe altele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5940UAC100P52 RAL9002
EAN
4031582352931
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Înălțime totală
124 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
76 mm
Lungime orificiu placă (minim)
72 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
52 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
44,5 mm
Lungime placă
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea
5941UAC100P52 RAL9002

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o rotire optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă și medicamentoase, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
5947UAC100P52 RAL9002

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară cu spațiere orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și utilizează un rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 240 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și industriale care necesită mobilitate precisă și fiabilitate ridicată.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg