Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Levina este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
Număr material S4
990063882
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
59 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
137 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,5 kg
Nume produs
Levina
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Gri fereastră (similar RAL7040)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
172 mm
Offset
36 mm
Raza de pivotare
86 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul Universal Design

Premiul Universal Design

Designer Deutscher

Designer Deutscher

special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Levina
5377XSP100P50

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Levina este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Levina
5371XSP100P50

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg