Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Galea este echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare robustă și stabilă în aplicațiile de utilizare intensivă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și durabilă în timp. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență excelentă și protecție la uzură. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 139 mm, dimensiune care o face compatibilă cu diverse sisteme de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070PJP100R05-22x40 TRP
EAN
4031582395143
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
139 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,57 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată echipamentelor mobile de uz profesional. Fitingul este o tijă solidă, rotundă, pentru montare fermă în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un sistem de pivotare cu două curse de mingi, care asigură rotirea lină a rolei. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rulare stabilă cu frecare redusă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală a rolei este de 139 mm, valoare relevantă pentru proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h. Aplicațiile recomandate includ paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg