Rola pivotantă 100 mm
Galea
EAN:
4031582378597
Numărul produsului:
5070PJH100P30-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Galea este echipată cu un sistem de fixare prin orificiu pentru șurub, oferind o montare sigură și versatilă. Car...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Galea este echipată cu un sistem de fixare prin orificiu pentru șurub, oferind o montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un mecanism de pivotare cu două curse de mingi pentru o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul realizat din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, asigurând aderență optimă și funcționare silențioasă, fiind dotată cu rulment simplu pentru o mișcare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)