Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070PIO100P52
EAN
4031582399462
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
60 kg
Capacitate de încărcare statică
120 kg
Înălțime totală
141 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,5 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
52 mm
Lungime orificiu placă (minim)
44,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
76 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
72 mm
Lungime placă
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)