Rola pivotantă 100 mm
Galea
EAN:
4031582399448
Numărul produsului:
5070PIO100P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează două curse de mingi pentru funcționarea pivotantă, asigurând mișcări fluide și durabilitate sporită. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru performanțe optime. Înălțimea totală a ansamblului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)