Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar sistemul de pivotare este realizat cu două curse de mingi, permițând rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu rulment cu role, oferind o susținere robustă și o distribuție optimă a sarcinii. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, garantând aderență bună și rezistență la uzură în diverse condiții de utilizare. Înălțimea totală a rolei este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de transport și echipamente existente. Capacitatea de sarcină statică este de 150 kg, iar capacitatea dinamică atinge 75 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații care necesită mobilitate constantă. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii industriale, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3470PIR100P30-13
EAN
4031582303834
Număr material S4
990066446
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,83 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
35 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
35 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Roată 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Roata Puretech este o roata pentru castor cu diametru de 100 mm, conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale diverse. Corpul roatii este fabricat din polipropilena, iar banda de rulare are o latime de 35 mm si este confectionata din cauciuc solid negru, asigurând durabilitate si aderență optima. Roata este echipata cu rulment cu role, care permite o rotire fluidă și eficiență ridicată. Butucul roatii are o lungime de 44,4 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm, permitând o montare sigură pe diferite tipuri de castor. Capacitatea de incarcare statica este de 150 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 75 kg la o viteza de 4 km/h. Roata Puretech este ideala pentru schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha
3477PIR100P30-13

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este un component destinat mobilității echipamentelor industriale, proiectat pentru utilizare exigentă. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa are două curse de mingi, ceea ce asigură rotirea pivotantă uniformă, și este realizată din tablă de oțel, grea. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu rulment cu role, care reduce frecarea și asigură o funcționare fiabilă. Banda de rulare este din cauciuc solid, fără marcaj, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg