Rola pivotantă 100 mm
Agila
Număr comandă:
990006519
EAN:
4031582341607
Numărul produsului:
2470DYK100P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Agila este o soluție de mobilitate profesională dotată cu orificiu pentru șurub, permițând montarea cu șuruburi s...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Agila este o soluție de mobilitate profesională dotată cu orificiu pentru șurub, permițând montarea cu șuruburi standard de orice lungime pentru o integrare flexibilă în diverse aplicații. Carcasa este fabricată din tablă de oțel de grosime medie și este echipată cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și stabile. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu bandă de rulare din cauciuc solid negru cu proprietăți de conductivitate electrică, montată pe un rulment cu bile cu con care garantează durabilitate și performanță în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 135 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în sisteme de mobilier și echipamente profesionale. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 80 kg la o viteză de 3 km/h, caracteristici care fac acest produs ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind fiabilitate și siguranță în medii medicale și comerciale.
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
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților