Rola pivotantă 100 mm
Agila
EAN:
4031582328219
Numărul produsului:
2470DIK100R07-Ø19-21,5
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund ca sistem de fixare, fiind necesar să indicați diametrul interio...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund ca sistem de fixare, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților