Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Stora este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal superioară, nituită, oferind o fixare sigură și durabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și incorporează două curse de mingi pentru funcționarea pivotantă optimă. Roata dispune de un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile de precizie pentru o mișcare lină și silențioasă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Această rolă este ideală pentru cărucioare de cumpărături și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind performanțe excelente în aplicații comerciale și industriale ușoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2370PIP100S74
EAN
4031582369359
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Stora
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă filetată cu Gat Hexagonal superioară, nituit
Furca
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
170 mm
Offset
35 mm
Raza de pivotare
85 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
75 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Auto-curățare eficientă
Role de coridor cu piste auto-curățabile automat