Rola fixă 80 mm
Alpha
EAN:
4031582400113
Numărul produsului:
3478UOR080P62 TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata are corpul realizat din poliamidă, iar banda de rulare este identică cu corp roată, garantând o construcție omogenă și performanțe constante. Rulmentul cu role asigură o funcționare lină și o durată de viață prelungită. Roata are un diametru de 80 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații de transport și manevră.
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă