Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Agila este o soluție de transport modular echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel de calitate medie, oferind rezistență structurală și durabilitate în medii de utilizare intensivă. Roata cu diametrul de 75 mm este construită cu un rulment simplu care garantează o rotație liniștită și eficientă, fiind echipată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric și un corp din polipropilenă conductiv electric, ceea ce o face ideală pentru aplicații care necesită disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 100 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de mobilier și echipamente mobile. Capacitatea de sarcină statică atinge 150 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care asigură performanțe fiabile în condiții de utilizare normală. Rola Agila este recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere versatilă pentru sectorul medical, hotelier și comercial.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2478YGO075P60-67x60
EAN
4031582342000
Număr material S4
990029054
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
43 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Înălțime totală
100 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,16 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
6,3 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
48 mm
Lungime orificiu placă (minim)
40 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
48 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
40 mm
Lungime placă
67 mm
Lățimea plăcii
60 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
43 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
25 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (similar RAL7001)