Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Agila este o rolă fixă echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații profesionale în medii sanitare și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel de calitate medie și dispune de două curse de mingi pentru o mișcare liniară fluidă și controlată. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, asigurând o rotație precisă și durabilă. Suprafața de rulare este realizată din cauciuc solid de culoare neagră cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru medii în care controlul electrostatic este esențial. Dimensiunea totală a produsului este de 100 mm în înălțime, oferind o integrare compactă în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 110 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 55 kg la o viteză de 3 km/h, garantând performanțe fiabile în operațiuni continue. Agila este recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare în medii comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
Număr material S4
990028590
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
43 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
55 kg
Capacitate de încărcare statică
110 kg
Înălțime totală
100 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,29 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
6,3 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
48 mm
Lungime orificiu placă (minim)
40 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
48 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
40 mm
Lungime placă
67 mm
Lățimea plăcii
60 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
43 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
25 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
Roată
Pasivat în albastru
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din tabla de otel cu un diametru de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid fara marcaj, asigurand durabilitate si aderenta optima. Roata este echipata cu un rulment cu bile cu con, care garanteaza o rotire fluidă și o longevitate ridicată. Lungimea butucului este de 28 mm, iar orificiul axei are un diametru de 6 mm, permitand o montare standardizata. Capacitatea de incarcare statica este de 110 kg, in timp ce capacitatea dinamica este de 55 kg la o viteza de 3 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg