Rola fixă 75 mm
Agila
Număr comandă:
990004890
EAN:
4031582030082
Numărul produsului:
2478DIK075P60-67x60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură și stabilă. Carc...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel de calitate medie, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații profesionale diverse. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, care garantează o rotație lină și fiabilă pe termen lung. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, oferind aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 110 kg, permițând manipularea sarcinilor grele în condiții de staționare, în timp ce capacitatea dinamică de 55 kg la o viteză de 3 km/h asigură performanțe sigure în deplasare continuă. Rola fixă Agila este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere versatilă pentru sectorul medical, hotelier și comercial.