Rola fixă 50 mm
Agila
Număr comandă:
990039979
EAN:
4031582404326
Numărul produsului:
2478UAP050P41-55
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola fixă Agila este o soluție de transport profesională echipată cu o placă pătrată pentru montare sigură și versatilă. Carcasa...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Agila este o soluție de transport profesională echipată cu o placă pătrată pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații intensive. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu corp din poliamidă, oferind ușurință și rezistență la coroziune, cu o bandă de rulare din poliuretan injectat care garantează aderență excelentă și protecție suprafețelor. Rulmentul cu bile de precizie integrat permite rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura. Înălțimea totală a ansamblului este de 69 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură performanță fiabilă în operațiuni continue. Rola Agila este destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere ideală pentru mediile medicale și comerciale cu cerințe de mobilitate și siguranță.