Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, care asigură rezistența și durabilitatea necesare aplicațiilor industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și fiabilă pe termen lung. Diametrul rotii este de 300 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelor de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9688IEP300P63 CL67
EAN
4031582348651
Număr material S4
990838187
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
98 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
480 kg
Capacitate de încărcare statică
1200 kg
Înălțime totală
355 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
6,34 kg
Nume produs
Kappa
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
68 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Benză de rulare
55 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
55 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Dimensiunile includ diametrul de 250 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 300 mm
Rola pivotantă 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Rola pivotantă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită cu corp din aluminiu și anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 300 mm și rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 300 mm. Înălțimea totală a produsului este de 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 300 mm. Înălțimea totală a produsului este de 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 300 mm
Rola pivotantă 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Rola pivotantă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită cu corp din aluminiu și anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 300 mm și rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 300 mm. Înălțimea totală a produsului este de 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 300 mm. Înălțimea totală a produsului este de 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg