Rola fixă 250 mm
Kappa
Număr comandă:
990838201
EAN:
4031582366259
Numărul produsului:
9688IFP250P63 CL67
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Rola fixă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forj...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, care asigură rezistența necesară pentru aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelor de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale