Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata dispune de un corp din aluminiu și o bandă de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și fiabilă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelor de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9688IFP200P63 CL67
EAN
4031582366242
Număr material S4
990828536
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
98 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
450 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
360 kg
Capacitate de încărcare statică
900 kg
Înălțime totală
245 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
4,35 kg
Nume produs
Kappa
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
68 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri / fără marcaj
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Rola pivotantă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și sistemelor AGV grele.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea statică este de 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Rola pivotantă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și sistemelor AGV grele.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea statică este de 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg