Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din oțel inoxidabil, greu, care asigură rezistența și durabilitatea în condiții dificile de exploatare. Roata este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role inoxidabil pentru funcționare optimă și rezistență la coroziune. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, făcând această roată ideală pentru aplicații industriale care necesită performanțe ridicate și fiabilitate pe termen lung.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
8678UAD200P63
EAN
4031582313895
Număr material S4
990830205
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
117 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
2,29 kg
Nume produs
Zeta stainless
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
74 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
74 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
117 mm
Housing
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role, Inoxidabil
Roată
Alb natural
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Rola pivotantă Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat beneficiază de un rulment cu role inoxidabil și are un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale exigente.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat și rulment cu role inoxidabil, având un diametru de 200 mm pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm, oferind dimensiuni compacte și versatilitate în instalare. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, asigurând rezistență și durabilitate în aplicații industriale exigente.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale exigente.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Rola pivotantă Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat beneficiază de un rulment cu role inoxidabil și are un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale exigente.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat și rulment cu role inoxidabil, având un diametru de 200 mm pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm, oferind dimensiuni compacte și versatilitate în instalare. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, asigurând rezistență și durabilitate în aplicații industriale exigente.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale exigente.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg