Rola fixă 200 mm
Alpha
Număr comandă:
990000855
EAN:
4031582307009
Numărul produsului:
3478UFR200P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind potrivită pentru medii industriale exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o protecție optimă a suprafețelor de contact, fiind rezistentă la uzură și la condiții diverse de exploatare. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm, dimensiune care permite o integrare flexibilă în diferite configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, iar capacitatea dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații cu cerințe ridicate de portanță. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor