Rola fixă 200 mm
Alpha
Număr comandă:
990000854
EAN:
4031582394924
Numărul produsului:
3478UFP200P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și o carcasă din tablă de oțel grea, asigurând stabilitate ș...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și o carcasă din tablă de oțel grea, asigurând stabilitate și durabilitate în aplicații industriale diverse. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind rezistență și ușurință. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, este montată pe un rulment cu bile de precizie, garantând o rotație lină și fiabilă. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 250 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h. Rola Alpha este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncuri de lucru.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor