Rola fixă 160 mm
Alpha
Număr comandă:
990000802
EAN:
4031582399332
Numărul produsului:
3478UFX160P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din tablă de oțel grea, asigurând stabilitate și...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din tablă de oțel grea, asigurând stabilitate și durabilitate în aplicații industriale diverse. Roata are un diametru de 160 mm și este construită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, montată pe un rulment cu bile de precizie sigilat, garantând o funcționare liniștită și fiabilă pe termen lung. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material rezistent la uzură și la impacturi. Înălțimea totală a rolei este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 200 kg la 6 km/h și 300 kg la 4 km/h. Rola Alpha este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei