Rola fixă 160 mm
Alpha
Număr comandă:
990038759
EAN:
4031582306590
Numărul produsului:
3478PJR160P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale diverse, echipată cu o placă dreptungh...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale diverse, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență excepțională în medii de lucru exigente. Roata cu diametrul de 160 mm este construită cu un rulment cu role de înaltă performanță și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care garantează o mișcare lină și controlată, în timp ce corpul roții este realizat din polipropilență pentru a reduce greutatea totală. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, asigurând stabilitate și siguranță în condiții de staționare, în timp ce capacitatea dinamică de 160 kg la o viteză de 4 km/h permite operații de transport eficiente și controlate. Rola fixă Alpha este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.