Rola fixă 125 mm
Alpha
Număr comandă:
990029269
EAN:
4031582306545
Numărul produsului:
3478PJO125P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru o funcționare eficientă, cu un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale