Rola fixă 100 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990037682
EAN:
4031582347098
Numărul produsului:
8478IDG100P62 tread-1023
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport industrial dotată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stab...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport industrial dotată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu, asigurând durabilitate și rezistență în medii corozive și cerințe de igienă ridicată. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu o bucsă rulment uscat, oferind funcționare liniștită și fiabilă pe termen lung. Materialul benzii de rulare este umezire rezistent la căldură, garantând aderență optimă și performanță în condiții termice variabile. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, permițând integrarea ușoară în sisteme de transport existente. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 80 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând stabilitate și siguranță în operațiuni continue. Rola fixă Alpha stainless este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind versatilitate și fiabilitate în medii industriale exigente.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme