Rola fixă 100 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990035519
EAN:
4031582347074
Numărul produsului:
8478BOG100P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu, oferind rezistență superioară la coroziune și durabilitate în medii agresive. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din termoset plastic rezistent la căldură, material identic cu cel al corpului roții pentru coeziune structurală. Rulmentul uscat al roții asigură funcționare liniștită și eficientă, fără necesitatea lubrifianților frecvenți. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 125 kg la o viteză de 4 km/h, parametri care garantează performanță fiabilă în aplicații intensive. Rola fixă Alpha stainless este ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind versatilitate și fiabilitate în medii diverse și exigente.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme