Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 80 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Această roată este ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8477UOO080P30-11
EAN
4031582370225
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
108 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,8 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
240 mm
Offset
44,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
34 mm
Diametru
80 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 80 mm
Rola pivotantă 80 mm
Alpha stainless
8470UOO080P30-11

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment simplu, având un diametru de 80 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg