Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
Număr comandă:
990028976
EAN:
4031582403787
Numărul produsului:
2477PJP075B10-11X31
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rotița pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este o componentă destinată sistemelor de mobilitate din aplicații unde s...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rotița pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este o componentă destinată sistemelor de mobilitate din aplicații unde sunt necesare manevrabilitate și stabilitate ridicate. Tija de fixare este de tip cu inel de prindere, cu colier, asigurând o montare sigură și stabilă a rotiței pe structura echipamentului. Carcasa are un ansamblu pivotant cu două curse de mingi, care permite rotirea lină și precisă a rotiței, iar materialul carcasei este tablă de oțel, medie, oferind o rezistență mecanică bună. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rulare silențioasă și cu frecare redusă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație care asigură stabilitate, durabilitate și o bună aderență pe suprafețe variate. Înălțimea totală a ansamblului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Rotița este recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a mesei, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in