Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru funcționare optimă a mecanismului pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru mișcare fluidă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2477PJO075B10-11x31
EAN
4031582403770
Număr material S4
990004458
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
43 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Înălțime totală
103 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,3 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
31 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
43 mm
Interferență pivotantă
160 mm
Offset
24 mm
Raza de pivotare
80 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
25 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Priză
R40-18x18 / 11

Priza este un accesoriu destinat roților pivotante, cu o înălțime totală de 36 mm și o masă de 0,01 kg. Dispozitivul este echipat cu o mufă pătrată pentru montare și prezintă o capacitate de încărcare statică de 80 kg, respectiv o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 18 mm, asigurând o conexiune sigură și stabilă pentru aplicații industriale.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-14/11

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, echipat cu o mufă rotundă pentru montare și o înălțime totală de 36 mm. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind conceput pentru aplicații industriale standard. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 14 mm, asigurând o montare sigură și stabilă pe roțile pivotante. Greutatea produsului este neglijabilă, ceea ce îl face ideal pentru instalații unde minimizarea masei este esențială.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-15/11

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, echipat cu o mufă rotundă pentru montare și o înălțime totală de 36 mm. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 15 mm, asigurând o conectare sigură și stabilă. Greutatea produsului este de 0 kg, ceea ce îl face ușor de manipulat și instalat pe diverse tipuri de roți pivotante.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-16/11

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, echipat cu o mufă rotundă pentru montare și o înălțime totală de 36 mm. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind astfel adecvat pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 16 mm, asigurând o montare sigură și stabilă pe roțile pivotante. Greutatea produsului este neglijabilă, ceea ce îl face ușor de manipulat și instalat în diverse configurații de echipamente mobile.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-17/11

Priza este un accesoriu destinat roților pivotante, caracterizat prin mufa rotundă de fixare și o înălțime totală de 36 mm. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 17 mm, asigurând o montare sigură și stabilă. Greutatea produsului este neglijabilă, ceea ce îl face ideal pentru aplicații unde minimizarea masei este esențială. Priza este concepută pentru a oferi performanțe fiabile în medii industriale și comerciale, garantând compatibilitate cu sistemele standard de roți pivotante.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-19/11

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, conceput cu o mufă rotundă pentru montare sigură. Dimensiunea totală în înălțime este de 36 mm, iar diametrul bolțului de fixare este de 19 mm. Acest accesoriu are o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Greutatea produsului este de 0,01 kg, ceea ce îl face ușor și ușor de manipulat. Priza este ideală pentru aplicații care necesită o conexiune fiabilă și durabilă la sistemele de roți pivotante.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-22/11

Priza este un accesoriu destinat roților pivotante, fabricat din materiale de calitate superioară, cu o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg. Dispozitivul este echipat cu o mufă rotundă pentru montaj sigur și fiabil. Diametrul șurubului de fixare este de 22 mm, asigurând o conexiune solidă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-23/11

Priza este un accesoriu cu mufă rotundă, conceput pentru aplicații cu role, având o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg. Diametrul bolțului de fixare este de 23 mm, asigurând o montare sigură și stabilă. Accesoriul suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind adecvat pentru utilizări în medii industriale cu cerințe de mobilitate și durabilitate.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-16/11

Priza este un accesoriu conceput pentru roți pivotante, caracterizat prin montaj cu mufă pătrată și o înălțime totală de 36 mm. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru aplicații industriale care necesită stabilitate și fiabilitate. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 16 mm, asigurând o conexiune robustă și sigură. Greutatea produsului este neglijabilă, ceea ce îl face ușor de manipulat și instalat în diverse configurații de roți pivotante.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-17/11

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, fabricat cu o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg, caracterizat prin fitting de tip mufă pătrată. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Priza este echipată cu un șurub de diametru 17 mm, asigurând o fixare sigură și fiabilă pentru aplicații industriale și comerciale.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-21/11

Priza este un accesoriu pentru roată pivotantă, cu montare prin mufă pătrată, dimensionată la 21 mm diametru pentru fixare sigură. Dispozitivul prezintă o înălțime totală de 36 mm și o masă de 0,01 kg, fiind astfel ușor și compact. Capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale standard. Construcția robustă și dimensiunile precise garantează o integrare fiabilă în sistemele de transport și mobilitate.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-22/11

Priza este un accesoriu pentru roată pivotantă, cu montare prin mufă pătrată, dimensionată pentru a se adapta unui bolt cu diametrul de 22 mm. Acest component are o înălțime totală de 36 mm și o masă de 0,01 kg, fiind conceput pentru aplicații care necesită capacități de încărcare specifice. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de mobilitate și stabilitate.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-23/11

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, cu montare prin mufă pătrată, dimensionată la 23 mm diametru bolt. Acest component ușor, cântărind doar 0,01 kg, prezintă o înălțime totală de 36 mm și oferă o capacitate de încărcare statică de 80 kg, respectiv o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind astfel potrivit pentru aplicații industriale standard care necesită fiabilitate și durabilitate în exploatare.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-26/11

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, fabricat cu o mufă pătrată de 26 mm diametru și o înălțime totală de 36 mm. Acest component ușor, cântărind doar 0,01 kg, oferă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru aplicații industriale care necesită fiabilitate și performanță în condiții de utilizare intensă.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, echipat cu o mufă rotundă pentru montare și o înălțime totală de 36 mm. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 18 mm, asigurând o conectare sigură și stabilă. Greutatea produsului este neglijabilă, ceea ce îl face ideal pentru aplicații unde minimizarea masei este esențială. Priza este concepută pentru a oferi performanță fiabilă în diverse medii industriale și comerciale.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31

Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru funcționare optimă a mecanismului pivotant. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru mișcare fluidă. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg