Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesară specificarea diametrului interior al eprubetei la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata dispune de corp din polipropilenă și bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, cu rulment simplu și diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2477PIO075R47-21,5-24
EAN
4031582372120
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
60 kg
Capacitate de încărcare statică
120 kg
Înălțime totală
103 mm
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
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Tip ajustare
Extensor sintetic, pătrat
Montaj expansiune (maximă)
24 mm
Montaj expansiune (minim)
21,5 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
160 mm
Offset
24 mm
Raza de pivotare
80 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Set de mâner
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
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
Accesorii

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale. Acest component prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un diametru de montare care variază între 32 mm și 35 mm, permițând compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de fixare existente. Greutatea redusă de 0,17 kg asigură o manipulare ușoară și nu adaugă sarcini semnificative structurii generale, fiind ideal pentru mediile unde eficiența și ușurința sunt critice. Expandorul este fabricat cu atenție la detalii tehnice, garantând o integrare netedă în ansamblurile de roți pivotante și contribuind la performanța optimală a sistemelor de transport și mobilitate industrială.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale. Acest component prezintă o masă de 0,18 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în mediile de lucru. Expandorul dispune de un sistem de fixare cu diametru variabil, care se adapteaza la dimensiuni cuprinse între 36 mm și 40 mm, permițând compatibilitate cu o gamă largă de axe și arbori standard. Designul compact și robust al acestui accesoriu îl recomandă pentru utilizare în echipamente mobile, mobilier industrial și sisteme de transport, unde flexibilitatea și fiabilitatea sunt esențiale pentru performanța optimă a roților.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o masă de 0,14 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în diverse medii de lucru. Expandorul dispune de un sistem de fixare cu diametru variabil, care se adaptează la dimensiuni cuprinse între 24 mm și 27 mm, permițând o compatibilitate flexibilă cu diferite tipuri de axe și suporturi de roți pivotante. Designul compact și robust al acestui accesoriu îl recomandă pentru utilizare în echipamente mobile, mobilier industrial și sisteme de transport, asigurând o montare sigură și o funcționare fiabilă pe termen lung.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică de extindere a diametrului de fixare. Acest accesoriu prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un interval de diametru de montare cuprins între 27 mm și 30 mm, ceea ce permite compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de fixare standard. Greutatea redusă de 0,14 kg asigură o integrare ușoară în ansamblurile existente, fără a adăuga o sarcină semnificativă structurii. Expandor este ideal pentru aplicații industriale unde este necesară o flexibilitate de montare și o adaptare rapidă la diferite configurații de roți pivotante.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Agila
2470PIO075R47-21,5-24

Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg